Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Tools
4
Objednací číslo: 21 01 100 9021
Female contact crimp Pack d0,6 AWG23-26
Female contact crimp Pack d0,6 AWG23-26

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Zásuvka (female)
Slitina mědi
Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 0.13 ... 0.25 mm²
AWG 26 ... AWG 23
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 01 100 9021
Female contact crimp Pack d0,6 AWG23-26
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Tools
4
Detaily produktu
Identification
  • Category Contacts
  • Series har-speed
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.13 ... 0.25 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 23
  • Performance level 1
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.1 g
  • Country of origin Switzerland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140229532
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte