PCB connectors
  • PCB to cable
  • Motherboard to daughtercard
  • Mezzanine
  • Extender card
  • Cable to cable
Subcategories
Filters
  • Connection type
    Select a value Reset filter
    • Cable to cable
      107
    • Extender card
      491
    • Mezzanine
      1144
    • Motherboard to daughtercard
      1996
    • PCB to PCB
      277
    • PCB to cable
      3125
  • Series
    Select a value Reset filter
    • DIN 41612
      1091
    • DIN 41626
      5
    • SEK
      220
    • SEK Low-profile
      344
    • SEK Mezzanine
      88
    • SEK Standard
      745
    • har-bus® HM
      248
    • har-bus® 64
      41
    • har-drive®
      3
    • har-flexicon®
      892
    • har-flex®
      1122
    • har-modular®
      131
  • Number of contacts
    Select a value Reset filter
    • 1
      21
    • 2
      87
    • 3
      84
    • 4
      90
    • 5
      69
    • 6
      211
    • 7
      47
    • 8
      80
    • 9
      55
    • 10
      203
    • 11
      49
    • 12
      109
    • 13
      31
    • 14
      163
    • 15
      58
    • 16
      199
    • 17
      28
    • 18
      43
    • 19
      24
    • 20
      227
    • 21
      17
    • 22
      31
    • 23
      12
    • 24
      96
    • 25
      11
    • 26
      168
    • 28
      11
    • 30
      137
    • 31
      12
    • 32
      236
    • 34
      135
    • 36
      14
    • 38
      13
    • 40
      156
    • 42
      15
    • 44
      29
    • 45
      2
    • 46
      9
    • 48
      178
    • 50
      142
    • 52
      7
    • 54
      6
    • 55
      8
    • 56
      7
    • 58
      7
    • 60
      117
    • 62
      9
    • 64
      272
    • 66
      8
    • 68
      43
    • 70
      9
    • 72
      8
    • 74
      7
    • 76
      9
    • 77
      8
    • 78
      7
    • 80
      70
    • 82
      6
    • 84
      5
    • 86
      6
    • 88
      6
    • 90
      9
    • 92
      8
    • 94
      6
    • 95
      14
    • 96
      142
    • 98
      6
    • 100
      33
    • 110
      21
    • 120
      6
    • 125
      13
    • 127
      4
    • 132
      4
    • 133
      12
    • 140
      6
    • 146
      4
    • 150
      1
    • 154
      26
    • 160
      27
    • 169
      4
    • 175
      5
    • 176
      2
    • 200
      4
    • 220
      7
    • 232
      1
    • 244
      4
    • 250
      4
    • 308
      10
  • Number of signal contacts
    Select a value Reset filter
    • 0
      2
    • 16
      16
    • 21
      3
    • 24
      33
    • 26
      16
    • 36
      16
    • 42
      19
    • 6
      5
    • 60
      19
    • 78
      19
    • 8
      16
  • Number of power contacts
    Select a value Reset filter
    • 2
      16
    • 4
      16
    • 6
      16
    • 7
      12
    • 8
      16
  • Rated current
    Select a value Reset filter
    • ≤ 0.4 A
      1
    • ‌ 1 A
      1347
    • ‌ 1.12 A
      2
    • ‌ 1.13 A
      2
    • ‌ 1.14 A
      2
    • ‌ 1.15 A
      2
    • ‌ 1.16 A
      2
    • ‌ 1.17 A
      2
    • ‌ 1.18 A
      1
    • ‌ 1.2 A
      1
    • ‌ 1.24 A
      1
    • ‌ 1.27 A
      1
    • ‌ 1.29 A
      1
    • ‌ 1.32 A
      1
    • ‌ 1.35 A
      1
    • ‌ 1.38 A
      1
    • ≤ 1.4 A
      5
    • ‌ 1.45 A
      1
    • ≤ 1.5 A
      13
    • ‌ 1.53 A
      1
    • ‌ 1.6 A
      1
    • ‌ 2 A
      574
    • ≤ 2 A
      6
    • ‌ 2.5 A
      193
    • ‌ 2.6 A
      29
    • ‌ 6 A
      300
    • ‌ 9 A
      16
    • ‌ 10 A
      116
    • ≤ 10 A
      4
    • ‌ 11 A
      277
    • ‌ 12 A
      95
    • ‌ 15 A
      255
    • ‌ 17.5 A
      21
    • ‌ 18 A
      8
    • ‌ 19 A
      11
    • ‌ 20 A
      45
    • ≤ 20 A
      6
    • ‌ 21 A
      16
    • ‌ 21.5 A
      16
    • ‌ 22 A
      16
    • ‌ 22.5 A
      8
    • ‌ 23 A
      2
    • ‌ 25 A
      4
    • ‌ 26 A
      4
    • ‌ 26.5 A
      4
    • ‌ 29 A
      4
    • ≤ 30 A
      3
    • ≤ 40 A
      17
    • ‌ 60 A
      3
    • ‌ 135 A
      3