Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
14
Tools
2
Part number: 21 01 100 9933
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 1,5mm²
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 1,5mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
23.2 mm length
Female
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 1.5 mm²
AWG 16
Notes
Compare
Part number: 21 01 100 9933
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 1,5mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
14
Tools
2
Product Details
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Identification Power
  • Type de contact Contact à sertir
  • Description du contact Longueur 23,2 mm
Version
  • Genre Femelle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 1,5 mm²
  • Section de fil du conducteur AWG 16
  • Classe de performance 1
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) plaqué or
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • PROFINET Yes
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 0,69 g
  • Pays d'origine Suisse
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140229372
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare