Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Spare Part
1
Part number: 21 42 000 0019
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB connector
Angled, for rear mounting
Wave soldering termination
Rated current: ‌4 A
Contacts: 4
Copper alloy
Au over Ni Mating side
Coding: D-coding
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 21 42 000 0019
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Spare Part
1
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Złącza okrągłe M8
  • Element Złącze PCB
  • Specyfikacje
    Kątowy
    Do montażu tylnego
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd 11 mm
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowane na fali
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Liczba kontaktów 4
  • Kodowanie D-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 60 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 1,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający 1 Nm Nakrętka blokująca
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Au na Ni Strona łączeniowa
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-114
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 29 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140225015
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare