Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 15 600 9103
M23 cover–s met for hood,chain 100mm
M23 cover–s met for hood,chain 100mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Protection cover
for hoods, With chain (100 mm)
Metal
Degree of protection: IP67 locked condition, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition
Notes
Compare
Part number: 09 15 600 9103
M23 cover–s met for hood,chain 100mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M23
  • 名称 Power
  • アクセサリータイプ 保護カバー
  • アクセサリーの説明
    フード用
    チェーン付き (100 mm)
バージョン
  • 詳細 ComLockと非互換
技術的特性
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP67 ロック状態
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 ロック状態
材質
  • 材質(アクセサリー) Metal
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Lead
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商用データ
  • 梱包寸法 5
  • 正味重量 8 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 74199990
  • GTIN 5713140184435
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare