Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Hoods/Housings
2
Part number: 21 42 000 0006
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLD

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB connector
Straight
Wave soldering termination
Rated current: ‌4 A
Contacts: 4
Copper alloy
Au over Ni Mating side
Coding: D-coding
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 21 42 000 0006
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Hoods/Housings
2
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M8
  • Elem NYÁK csatlakozó
  • Specifikáció Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód Hullámforrasztásos végződéssel
  • Fajta Anya
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás D-kódolás
  • Részletek A házakat külön kell megrendelni
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 60 V
  • Névleges impulzus feszültség 1,5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Arany nikkelre Illeszkedő oldal
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-114
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 25
  • Nettó tömeg 3 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140224957
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare