Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
2
Part number: 21 01 100 9928
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,75mm²
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,75mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
FE contact, 24.8 mm length
Male
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 0.75 mm²
AWG 20
Notes
Compare
Part number: 21 01 100 9928
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,75mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
2
Product Details
標識
  • 類別 插針
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 標識 Power
  • 插針類型 壓接針
  • 插針端子介紹
    FE插針
    24.8 mm 長度
版本
  • 公母類型 公頭
  • 製造過程 車削針
  • 詳細資料 搭配 M12 電源母針使用
技術參數
  • 導體截面積 0.75 mm²
  • 導體截面積 AWG 20
  • 性能等級 1
材料特性
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍金
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • PROFINET
商業數據
  • 包裝尺寸 50
  • 淨重 0.7 g
  • 原產國 瑞士
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140229440
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare