Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Accessories
1
Hoods/Housings
2
Număr articol: 21 42 000 0006
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLD

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector PCB
Drept
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: ‌4 A
Contacte: 4
Aliaj de cupru
Au peste Ni Partea de cuplare
Codificare: codificare D
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Număr articol: 21 42 000 0006
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Accessories
1
Custodie
2
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M8
  • Element PCB connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Gender Female
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 4
  • Coding D-coding
  • Details Order housings separately
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
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
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-114
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 3 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140224957
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați