Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Hoods/Housings
2
Part number: 21 02 381 2419
M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female
M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB connector
Straight
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌4 A
Contacts: 4
Copper alloy
Au over Ni Mating side
Coding: D-coding
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 21 02 381 2419
M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Hoods/Housings
2
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M8
  • Elem NYÁK csatlakozó
  • Specifikáció Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
  • Fajta Anya
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás D-kódolás
  • Részletek A házakat külön kell megrendelni
  • Csomag tartalma 25 db egy kartondobozban
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 60 V
  • Névleges impulzus feszültség 1,5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Arany nikkelre Illeszkedő oldal
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-114
  • PROFINET Yes
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 25
  • Nettó tömeg 7,6 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140224940
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare