Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
2
Part number: 21 01 100 9923
M12 Power Male Contact Crimp 0,5mm²
M12 Power Male Contact Crimp 0,5mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
23.2 mm length
Male
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 0.5 mm²
AWG 21
Notes
Compare
Part number: 21 01 100 9923
M12 Power Male Contact Crimp 0,5mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
2
Product Details
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación Power
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
  • Descripción del contacto 23,2 mm de longitud
Versión
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.5 mm²
  • Sección de conductor AWG 21
  • Nivel de desempeño 1
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 0,69 g
  • País de origen Suiza
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140229464
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare