配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
1
Spare Part
3
型号: 21 03 841 1525
PFT M12-crimp shielde male B-Code 5pol
PFT M12-crimp shielde male B-Code 5pol

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器, 面板安装
面板内部安装
公头
B编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 0.75 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 03 841 1525
PFT M12-crimp shielde male B-Code 5pol
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
1
Spare Part
3
产品详情
標識
  • 類別 Connectors
  • 系列 Circular connectors M12
  • 原件
    Cable connector
    Panel feed through
  • 規格 for rear mounting
版本
  • 接線方式 Crimp termination
  • 公母類型 Male
  • 屏蔽 Shielded
  • 針數 5
  • 編碼 B-coding
  • 鎖定類型 Screw locking
  • 詳細資料 Please order crimp contacts separately.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0.14 ... 0.75 mm²
  • 導體截面積 [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • 線蕊外徑 ≤ 2.3 mm
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 60 V
  • Jmenovité rázové napětí 1.5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ‌2 Nm Lock nut
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • 電纜直徑 4.5 ... 8.8 mm
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
  • Tloušťka panelu 2.5 ... ‌4.5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamide (PA)
  • Materiál (kryt) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 45 g
  • 原產國 Rumunsko
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140139671
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较