Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
5
Tools
1
Accessories
1
Part number: 09 03 260 6864
DIN-Signal Mflat60+4FS-2,9C1-2
DIN-Signal Mflat60+4FS-2,9C1-2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌2 A
Contacts: 64
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
Part number: 09 03 260 6864
DIN-Signal Mflat60+4FS-2,9C1-2
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
5
Tools
1
Accessories
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo M plano
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
  • Características Corriente nominal de contactos especiales: ver hoja de datos de los contactos seleccionados
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 64
  • Numero de contactos de señal 60
  • Numero de contactos especiales 4
  • Configuración de contacto Filas a, b y c, posiciones 7, 8, ... , 25, 26
  • Longitud de terminación 2,9 mm
  • Codificación Codificación con pérdida de contactos
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
Características técnicas
  • Filas de contacto 3
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 60 N
  • Fuerza de extracción ≤ 40 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 400
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Trióxido de antimonio
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementario)
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 13,95 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140006522
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare