Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
31
Peça de reposição
2
Cabos de sistema
219
Part number: 21 03 371 2403
PANEL FEED THROUGH M12D COD.FEMALE 4PINS
PANEL FEED THROUGH M12D COD.FEMALE 4PINS

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Panel feed through
With conductors, for front mounting
‌50 cm
Notes
Compare
Part number: 21 03 371 2403
PANEL FEED THROUGH M12D COD.FEMALE 4PINS
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
31
Peça de reposição
2
Cabos de sistema
219
Product Details
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Trecere prin panou
  • Specificație
    Cu conductori
    pentru montaj frontal
Versiune
  • Gen Mamă
  • Ecranare Neecranat
  • Număr de contacte 4
  • Codificare codificare D
  • Tip blocare Blocare cu şurub
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,34 mm²
  • Secţiunea transversală a conductorului AWG 22
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Tensiune de impuls nominală 1,5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Categoria de supratensiune III
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere 2 Nm Piuliţă de blocare
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67 stare cuplată
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
  • Grosimea panoului 2 ... 5 mm
  • Lungimea conductorului ‌ 50 cm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamidă (PA)
  • Material (contacte) Alamă
  • Suprafaţă (contacte) Au peste Ni Partea de cuplare
  • Material (carcasă/priză) Zinc turnat sub presiune
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
    Naftalină
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 25 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140138056
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
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
EPLAN Data Portal
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare