Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
47
Part number: 09 07 001 0010 000
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PUR w/o LED
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PUR w/o LED

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Distribution boxes
Pre-assembled master cable
Number of contacts: 3
Total number of ports: 4
Notes
Compare
Part number: 09 07 001 0010 000
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PUR w/o LED
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
System Cables
47
Product Details
標識
  • 系列 圓形連接器 M8
  • 原件 配電箱
  • 規格 預裝主電纜
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 端口總數 4
  • 針數 3
技術參數
  • 額定電流 ‌ 6 A
  • 額定電壓
    10 V DC
    30 V DC
  • 極限溫度 -25 ... +85 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP67
  • 每個端口的通道數量 2
  • 電路邏輯 PNP
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140276581
  • ETIM EC002585
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)