Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
47
Part number: 09 07 001 0010 000
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PUR w/o LED
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PUR w/o LED

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Distribution boxes
Pre-assembled master cable
Number of contacts: 3
Total number of ports: 4
Notes
Compare
Part number: 09 07 001 0010 000
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PUR w/o LED
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
System Cables
47
Product Details
Identyfikacja
  • Seria Złącza okrągłe M8
  • Element Puszki dystrybucyjne
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany przewód główny
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Całkowita liczba portów 4
  • Liczba kontaktów 3
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 6 A
  • Napięcie znamionowe
    10 V DC
    30 V DC
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +85 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67
  • Liczba kanałów per port 2
  • Obwód logiczny PNP
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140276581
  • ETIM EC002585
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)