Matching Products
Matching Products NEW
Tools
4
Accessories
3
Part number: 09 18 124 9422
SEK 2R 24P Kinked pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 24P Kinked pre-assy cover W/O SR

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB transition connectors
Solder termination, IDC termination
Rated current: ‌2.6 A
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Contacts: 24
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Notes
Compare
Part number: 09 18 124 9422
SEK 2R 24P Kinked pre-assy cover W/O SR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
4
Accessories
3
Product Details
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série SEK Low-profile
  • Elemento Conectores de transição de PCB
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação
    Terminação de solda
    Terminação IDC
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 24
  • Comprimento de terminal 2,9 mm
  • Detalhes 2 pinos dobrados em cada extremidade
  • Detalhes
    para cabo flat IDC passo 1,27 mm (0,050")
    AWG 28/7
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1,27 mm
  • Altura de montagem 5,5 mm
  • Corrente Nominal ‌ 2,6 A
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 35 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +105 °C
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação II (400 ≤ CTI < 600)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica (PBC)
  • Cor (inserto) Cinza
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Sn sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Trióxido de antimônio
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 1,78 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140025639
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare