Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
21
Accessories
3
Part number: 21 03 381 6816
har-speed M12 gender changer Push Pull
har-speed M12 gender changer Push Pull

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Gender changer
Panel feed through
Female
Zinc die-cast
Notes
Compare
Part number: 21 03 381 6816
har-speed M12 gender changer Push Pull
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
21
Accessories
3
Product Details
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie Connettore circolari M12
  • Identificazione PushPull
  • Connettore 1
    Femmina
    8 poli
    Codifica X
  • Tipo di accessorio Gender changer (adattatore)
  • Descrizione degli accessori Passa-parete
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Codifica Codifica X
  • Tipi di aggancio
    PushPull
    Aggancio a vite
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 0,5 A
  • Tensione di esercizio
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Au su Ni Lato contatti
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
    Naftalene
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-2-109
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140236691
  • ETIM EC001264
  • eCl@ss 27440190 Industry connector (unspecified)
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare