Passende Produkte
Passende Produkte NEU
System Cables
47
Artikelnummer: 09 07 005 0010 0
har-SAB M8/4/3p M12/8p
har-SAB M8/4/3p M12/8p

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Verteilerboxen
Stammleitung M12, 8-polig, mit LED grün/gelb
Kontaktanzahl: 3
Gesamtzahl der Ports: 4
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 07 005 0010 0
har-SAB M8/4/3p M12/8p
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Systemkabel
47
Produktdetails
Identification
  • Series Circular connectors M8
  • Element Distribution boxes
  • Specification
    Master cable M12, 8 poles
    With LED green/yellow
Version
  • Total number of ports 4
  • Number of contacts 3
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1 A
  • Rated voltage
    10 V DC
    30 V DC
  • Limiting temperature -25 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Number of channels per port 2
  • Circuit logic PNP
Material properties
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85371098
  • GTIN 5713140276543
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Sensor actuator boxes
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen