Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
47
Part number: 09 07 005 1010 000
har-SAB M8/6/3p M12/8p w/o LED
har-SAB M8/6/3p M12/8p w/o LED

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Conectores con regletero
Cable maestro M12, 8 polos
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 6
Notes
Compare
Part number: 09 07 005 1010 000
har-SAB M8/6/3p M12/8p w/o LED
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
System Cables
47
Product Details
Identificación
  • Serie Conectores circulares M8
  • Elemento Conectores con regletero
  • Especificaciones Cable maestro M12, 8 polos
Versión
  • Número total de puertos 6
  • Número de contactos 3
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Voltaje nominal
    10 V AC
    30 V AC
  • Temperatura de limitación -25 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Número de canales por puerto 1
  • Lógica de circuitos PNP
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140276710
  • ETIM EC002585
  • eCl@ss 27.440.108,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare