Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
47
Part number: 09 07 001 0010 000
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PUR w/o LED
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PUR w/o LED

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Distribution boxes
Pre-assembled master cable
Number of contacts: 3
Total number of ports: 4
Notes
Compare
Part number: 09 07 001 0010 000
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PUR w/o LED
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
System Cables
47
Product Details
名称
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M8
  • エレメント 分配箱
  • 仕様 組立済みマスターケーブル
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • ポート総数 4
  • コンタクト数 3
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 6 A
  • 定格電圧
    10 V DC
    30 V DC
  • 使用温度範囲 -25 ... +85 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67
  • ポートごとのチャネル数 2
  • 回路ロジック PNP
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140276581
  • ETIM EC002585
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)