매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 64 112 7240
9 way Straight Female 3,9k Wout
9 way Straight Female 3,9k  Wout

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
웨이브 솔더링 터미네이션
정격 전류: ‌7.5 A
암형
규격: D-Sub 1
열가소성 수지 (PCT), 도금강
C-필터 3900 pF ±20% @ ≤100 V
접점: 9
구리 합금
Ni 귀금속 도금
Notes
비교하다
품번들: 09 64 112 7240
9 way Straight Female 3,9k Wout
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identification
  • Category 커넥터
  • Series D-Sub
  • Identification 필터
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Turned
    Straight
Version
  • Termination method 웨이브 솔더링 터미네이션
  • Gender 암형
  • Size D-Sub 1
  • Filter C-필터 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • Number of contacts 9
  • Locking type 피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7.5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -20 ... +125 °C
  • Performance level
    2
    CECC 75301-802 규격 준수
  • Mating cycles ≥ 250
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    열가소성 수지 (PCT)
    도금강
  • Material (contacts) 구리 합금
  • Surface (contacts) Ni 귀금속 도금
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS exemptions 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV status 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    니켈
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 10.48 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140074538
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다