Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.
Prezentare generală a proprietăților
Connector
Low-profile
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: 5 A
Female
Size: D-Sub 2
Liquid crystal polymer (LCP), Shell: steel, nickel plated
Black
Contacts: 15
Copper alloy, Ground: Zinc die-cast
Noble metal over Ni