Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Accessories
8
Numéro d‘article: 09 65 122 6801
DSUB MALE COUDE 09CTS SANS HARPONS CL2
DSUB MALE COUDE 09CTS SANS HARPONS CL2

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: ‌6.5 A
Mâle
Taille: D-Sub 1
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP), Corps : acier plaqué
Noir
Contacts: 9
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 09 65 122 6801
DSUB MALE COUDE 09CTS SANS HARPONS CL2
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Accessories
8
détails du produit
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Elemento Connector
  • Descrizione del contatto
    Stamped
    Angled
Versione
  • Collegamento Wave soldering termination
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Male
  • Taglia D-Sub 1
  • Tipologia di collegamento Motherboard to daughtercard
  • Numero di poli 9
  • Lunghezza del collegamento 2.9 mm
  • Tipi di aggancio Fixing flange with thread M3
Dettagli tecnici
  • Distanza tra le file 2.54 mm
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.74 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 6.5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 30 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Classe di lavoro
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ≥1.6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Colore (inserto) Black
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti) Noble metal over Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 6,88 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140076761
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer