Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Accessories
5
Codice prodotto: 09 56 561 5712
D SUB HD MA STR 78P S4_4-40 NUT
D SUB HD  MA STR 78P S4_4-40 NUT

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌2 A
Maschio
Taglia: D-Sub 5
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP), Custodia: acciaio nichelato
Nero
Contatti: 78
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Utilizzare la nuova versione .
Codice prodotto: 09 56 561 5712
D SUB HD MA STR 78P S4_4-40 NUT
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Accessories
5
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification High Density
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Straight
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Gender Male
  • Size D-Sub 5
  • Number of contacts 78
  • PCB fixing With board locks
  • Locking type Fixing flange with thread 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Distance between rows 1.98 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.41 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance < 20 mΩ
  • Tightening torque ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ‌1.6 mm
  • Installation height ‌ 6.1 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 15.36 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140072398
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta