Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Accessories
7
Codice prodotto: 09 56 161 5712
D SUB HD MA STR 15P S4_4-40 NUT
D SUB HD  MA STR 15P S4_4-40 NUT

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌2 A
Maschio
Taglia: D-Sub 1
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP), Custodia: acciaio nichelato
Nero
Contatti: 15
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 56 161 5712
D SUB HD MA STR 15P S4_4-40 NUT
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Accessories
7
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Steckverbinder
  • Serie D-Sub
  • Identificazione High Density
  • Elemento Steckverbinder
  • Descrizione del contatto
    gestanzt
    gerade
Versione
  • Collegamento Wellenlötanschluss
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Male
  • Taglia D-Sub 1
  • Numero di poli 15
  • Fissaggio PCB With board locks
  • Tipi di aggancio Flansch mit Gewinde 4-40 UNC
Dettagli tecnici
  • Distanza tra le file 1.98 mm
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.29 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 2 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto < 20 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Classe di lavoro
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ‌1.6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 6.1 mm
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Colore (inserto) Black
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti) Noble metal over Ni
  • Spessore strati ≥ 0.76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 7,12 g
  • Paese di origine China
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140071308
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta