Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
6
Tools
5
Accessories
3
Артикул: 09 06 232 6897
DIN-Power Flow032FP-13,0C1-2
DIN-Power Flow032FP-13,0C1-2

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Розетка
Подключение запрессовкой, Монтаж накруткой
Номинальный ток: ‌6 A
Контакты: 32
Прямой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 2, В соответствии с IEC 60603-2
Кодирование: Кодирование отверстий, Кодировка с потерей контактов
Крепление печатной платы: С крепежным фланцем
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
RAL 7032 (серый)
Примечания
Compare
Load in configurator
НОВИНКА
Derating tool
Free Sample
Артикул: 09 06 232 6897
DIN-Power Flow032FP-13,0C1-2
Примечания
Compare
Load in configurator
НОВИНКА
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
6
Tools
5
Accessories
3
Информация о компоненте
Identification
  • Category Connettori
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • Identification Tipo F
  • Element Female connector
  • Description of the contact Diritto
Version
  • Termination method
    Collegamento press-in
    Collegamento wire wrap
  • Connection type
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
  • Number of contacts 32
  • Contact configuration File z e d, posizioni 2, 4, ... , 30, 32
  • Termination length 13 mm
  • Coding
    Codifica
    Codifica con perdita di contatto
  • PCB fixing Con flangia di fissaggio
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Contact spacing (mating side)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated current Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
  • Clearance distance ≥ 1,6 mm
  • Creepage distance ≥ 3 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C temperatura massima ridotta dalla presenza del PCB
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force ≤ 50 N
  • Performance level
    2
    secondo (IEC 60603-2)
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1,55 kV (conttto-contatto)
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • Colour (insert) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Material (contacts) Lega di rame
  • Surface (contacts)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Ni Lato collegamento
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Triossido di antimonio
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 secondo NFF 16-101/102
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 총 중량 16.46 g
  • 원산지 Romania
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140013438
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare