Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
25
Spare Part
2
System Cables
59
Part number: 21 03 371 1403
panel feed through M12D cod.male 4pins
panel feed through M12D cod.male 4pins

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Traversée de cloison
Avec conducteurs, pour montage avant
‌50 cm
Notes
Compare
Part number: 21 03 371 1403
panel feed through M12D cod.male 4pins
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
25
Spare Part
2
System Cables
59
Product Details
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Traversée de cloison
  • Spécification
    Avec conducteurs
    pour montage avant
Version
  • Genre Mâle
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 4
  • Codage Codage D
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,34 mm²
  • Section de fil du conducteur AWG 22
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 250 V
  • Tension de claquage 1,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Catégorie de surtension III
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage 2 Nm Ecrou de verrouillage
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67 condition de couplage
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
  • Épaisseur du panneau 2 ... 5 mm
  • Longueur du conducteur ‌ 50 cm
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Matériau (contacts) Laiton
  • Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
    Naphtaline
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 2 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140138018
  • eCl@ss 27440103 Connecteur enfichable capteur-actionneur (accessoires, capteurs)
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare