Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Part number: 21 34 990 0598 030
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 3,0m
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 3,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 990 0598 030
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 3,0m
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
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 7/8"
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    7/8"
    母頭 彎式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 3 m
  • 蕊數 5
  • 蕊結構
    5x 1.5 mm²
    接地
  • 針數 5
  • 電源針數 4
  • 特殊插針數 1
  • 特殊插針規格 接地針
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 黑色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 379 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140146969