Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
38
Spare Part
2
System Cables
83
Codice prodotto: 21 03 311 2400
WDF M12-F-M16x1,5-A kod.-4po-m.Litze 500
WDF M12-F-M16x1,5-A kod.-4po-m.Litze 500

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Panel feed through
With conductors, for front mounting
‌50 cm
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 03 311 2400
WDF M12-F-M16x1,5-A kod.-4po-m.Litze 500
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
38
Spare Part
2
System Cables
83
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Element Panel feed through
  • Specification
    With conductors
    for front mounting
Version
  • Gender Female
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 4
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
  • Pack contents incl. lock nut
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 20
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 2 Nm Lock nut
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 mated condition
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Conductor length ‌ 50 cm
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Brass
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 34.222 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140137585
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta