Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
9
Tools
3
Accessories
1
Part number: 17 24 110 2102
har-bus HM Federl. Typ-B22, m. Schirmbl.
har-bus HM Federl. Typ-B22, m. Schirmbl.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Press-in termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 110
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Performance level: 2
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Beige
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 17 24 110 2102
har-bus HM Federl. Typ-B22, m. Schirmbl.
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
9
Tools
3
Accessories
1
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-bus® HM
  • Название Тип B22
  • Элемент Розетка
  • Описание контактов Угловой
Версия
  • Метод подключения Подключение запрессовкой
  • Экранирование С верхним экранированием
  • Тип соединения От материнской к дочерней плате
  • Число контактов 110
  • Области применения CompactPCI Позиции J2 J5
  • Содержимое упаковки Труба
Технические характеристики
  • Ряды контактов 7
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 2 mm
  • Номинальный ток ‌ 1 A
  • Скорость передачи данных ≤ 2.500 Mbit/s
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 82,5 N
  • Усилие расстыковки ≥ 16,5 N
  • Уровень исполнения 2
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0,75 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ≥1,4 mm
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Термопластичная смола, армированная стекловолокном
  • Цвет (контактная вставка) Бежевый
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Триоксид сурьмы
    Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 11
  • Вес нетто 1,727 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140122024
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare