Matching Products
Matching Products NEW
Cordons
47
Part number: 09 07 004 2010 000
har-SAB M8/8/3p M16/14p w/o LED
har-SAB M8/8/3p M16/14p w/o LED

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Distribution boxes
Master cable M16, 14 poles
Number of contacts: 3
Total number of ports: 8
Notes
Compare
Part number: 09 07 004 2010 000
har-SAB M8/8/3p M16/14p w/o LED
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
System Cables
47
Product Details
Identification
  • Série Connecteurs circulaires M8
  • Elément Boîtes de distribution
  • Spécification Câble maître M16, 14 pôles
Version
  • Nombre total de ports 8
  • Nombre de contacts 3
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 6 A
  • Tension nominale
    10 V DC
    30 V DC
  • Limite de température -25 ... +85 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67
  • Nombre de canaux par port 1
  • Circuit logique PNP
Propriétés du matériau
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140276765
  • ETIM EC002585
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)