Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Spare Part
1
N.º de referencia: 21 01 130 3233
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pasamuros
Con conductores, para montaje frontal
‌50 cm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 01 130 3233
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Spare Part
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARAX®
  • Elemento Pasacables
  • Especificaciones
    Con conductores
    para montaje frontal
Versión
  • Método de terminación Tecnología de conexión HARAX®
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 2
  • Contacto PE Yes
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0.75 ... 1.5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 18 ... AWG 16
  • Diámetro exterior de cable ≤ 2,8 mm
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal conductor-tierra 230 V
  • Voltaje nominal conductor-conductor 400 V
  • Voltaje de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -25 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Tamaño Pg 13,5
  • Diámetro de cable 6 ... 9 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Longitud de conductor ‌ 50 cm
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    Poliamida (PA)
    Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • Material (carcasa/base)
    Poliamida (PA)
    Poliuretano termoplástico (TPU)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Níquel
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 60,1 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140136786
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar