Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
21
饰品
3
Part number: 21 03 381 6816
har-speed M12 gender changer Push Pull
har-speed M12 gender changer Push Pull

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Gender changer
Panel feed through
Female
Zinc die-cast
Notes
Compare
Part number: 21 03 381 6816
har-speed M12 gender changer Push Pull
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
21
Accessories
3
Product Details
标识
  • 类别 附件
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 PushPull
  • 连接器1
    母头
    8 针
    X编码
  • 附件种类 转接口
  • 附件介绍 面板馈通
版本
  • 公母类型 母头
  • 编码 X编码
  • 锁定类型
    PushPull
    螺钉锁扣
技术参数
  • 额定电流 ‌ 0.5 A
  • 额定电压
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-109
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140236691
  • ETIM EC001264
  • eCl@ss 27440190 Industry connector (unspecified)
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare