myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Conectores circulares
...
Conectores circulares industriales
Serie
HARTING UIC
HARTING UIC
Filters
Serie
Select a value
Reset filter
HARTING UIC
67
Han
®
HC Modular
2
Tipo de capota/base
Select a value
Reset filter
Base montaje tipo pasamuros
6
Capota
6
Descripción de capota/base
Select a value
Reset filter
Con tapa de metal
6
Número de contactos
Select a value
Reset filter
from
6
8
13
16
18
22
24
to
6
8
13
16
18
22
24
6
4
8
6
13
13
16
6
18
13
22
13
24
6
Método de terminación
Select a value
Reset filter
Terminación de engaste
50
Tipo
Select a value
Reset filter
Hembra
26
Macho
29
Sección de conductor (mm²)
Select a value
Reset filter
0,08 ... 0,21 mm²
8
0,08 ... 0,21 mm² Data
3
0,09 ... 0,52 mm²
1
0,14 ... 4 mm² Señal
2
0,75 ... 1 mm²
33
1 mm² Señal
5
1,5 ... 10 mm² Power
2
Sección de cable (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 16 ... AWG 8 Power
2
AWG 18 ... AWG 17
33
AWG 18 Señal
5
AWG 24 ... AWG 28 Data
2
AWG 26 ... AWG 12 Señal
2
AWG 28 ... AWG 24
8
AWG 28 ... AWG 24 Data
2
Data
1
Corriente nominal
Select a value
Reset filter
from
1 A
10 A
to
1 A
10 A
1 A
8
10 A
33
Características de transmisión
Select a value
Reset filter
Cat. 7
A
Clase F
A
de hasta 1.000 MHz
9
Cat. 8 Clase II hasta 2000 MHz
9
Tasa de bits
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
9
10 Gbit/s
9
10 Mbit/s
9
100 Mbit/s
9
2,5 Gbit/s
9
25 Gbit/s
9
40 Gbit/s
6
5 Gbit/s
9
Elemento
Select a value
Reset filter
Juegos de conectores
41
Tipo de accesorio
Select a value
Reset filter
Placa de retención
5
Descripción del accesorio
Select a value
Reset filter
para engaste Han
®
HC modular 350
1
para engaste Han
®
HC modular 650
1
Material (accesorios)
Select a value
Reset filter
Poliamida (PA)
3
Policarbonato (PC)
2
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP64 estado desconectado
1
IP67 / IP69
12
IP67 / IP69 estado conectado
3
IP67 estado desconectado y cubierta cerrada
12
IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado
38
Serie de capotas/bases
Select a value
Reset filter
Han-Eco® Modular
1
Unfortunately, no results were found for your search query
70 products
(of 70)
1/3
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Serie-Descendente
Tipo de capota/base-Descendente
Descripción de capota/base-Descendente
Número de contactos-Descendente
Método de terminación-Descendente
Base montaje tipo pasamuros
UIC558-HBM/CM-13PIN
Artículo nº: 09 58 001 0301
Con tapa de metal
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 7035 (gris luminoso)
Material (junta): Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
UIC558-HBM/CM-18PIN
Artículo nº: 09 58 001 0302
Con tapa de metal
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 7035 (gris luminoso)
Material (junta): Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
UIC558-HBM/CM-22PIN
Artículo nº: 09 58 001 0303
Con tapa de metal
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 7035 (gris luminoso)
Material (junta): Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
UICIT_WMRF 8
Artículo nº: 09 58 001 0311
Con tapa de metal
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 6005 (verde musgo)
Material (junta): Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
UICIT_WMRF 8/8
Artículo nº: 09 58 001 0312
Con tapa de metal
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 2004 (naranja puro)
Material (junta): Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
UICIT_WMRF 8/16
Artículo nº: 09 58 001 0313
Con tapa de metal
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 1003 (amarillo señales)
Material (junta): Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
UIC558-HTE-13PIN-PG21
Artículo nº: 09 58 001 1440
Entrada superior
1x Pg 21
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Negro
Material (junta): Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
UIC558-HTE-18PIN-PG21
Artículo nº: 09 58 001 1441
Entrada superior
1x Pg 21
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Negro
Material (junta): Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
UIC558-HTE-22PIN-PG21
Artículo nº: 09 58 001 1442
Entrada superior
1x Pg 21
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Negro
Material (junta): Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
UICIT_PL 8_M32
Artículo nº: 19 58 001 1450
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 6005 (verde musgo)
Material (junta): Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
UICIT_PL 8/8_M32
Artículo nº: 19 58 001 1451
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 2004 (naranja puro)
Material (junta): Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
UICIT_PL 8/16_PG21
Artículo nº: 19 58 001 1452
Entrada superior
1x Pg 21
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 1003 (amarillo señales)
Material (junta): Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
UICIT_8_HMC_MI_CRT
Artículo nº: 09 58 008 3001
Terminación de engaste
Macho
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: 1 A
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.08 ... 0.21 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
UICIT_8_HMC_FI_CRT
Artículo nº: 09 58 008 3101
Terminación de engaste
Hembra
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: 1 A
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.08 ... 0.21 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
UIC558 13PIN-FI-CRT
Artículo nº: 09 58 013 3101
Terminación de engaste
Hembra
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: 10 A
Contactos: 13
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
UIC558-13PIN-MI-CRT
Artículo nº: 09 58 013 3001
Terminación de engaste
Macho
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: 10 A
Contactos: 13
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
UICIT_8/8_HMC_MI_CRT_009-052mm²
Artículo nº: 09 58 016 3001
Terminación de engaste
Macho
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: 1 A
Contactos: 16
Sección de conductor: 0.08 ... 0.21 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
UICIT_8/16_HMC_MI_CRT_0,09-1,5mm²
Artículo nº: 09 58 024 3001
Terminación de engaste
Macho
Poliamida (PA)
Negro
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.08 ... 0.21 mm² Data 1 mm² Señal
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
UICIT_8/16_HMC_FI_CRT_0,09-1,5mm²
Artículo nº: 09 58 024 3101
Terminación de engaste
Hembra
Poliamida (PA)
Negro
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.08 ... 0.21 mm² Data 1 mm² Señal
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
UICIT_8/8_HMC_FI_CRT_009-052mm²
Artículo nº: 09 58 016 3101
Terminación de engaste
Hembra
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: 1 A
Contactos: 16
Sección de conductor: 0.08 ... 0.21 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
UIC558-18PIN-MI-CRT
Artículo nº: 09 58 018 3001
Terminación de engaste
Macho
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: 10 A
Contactos: 18
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
UIC558 18PIN-FI-CRT
Artículo nº: 09 58 018 3101
Terminación de engaste
Hembra
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: 10 A
Contactos: 18
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
UIC558 22PIN-FI-CRT
Artículo nº: 09 58 022 3101
Terminación de engaste
Hembra
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: 10 A
Contactos: 22
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
UIC558-22PIN-MI-CRT
Artículo nº: 09 58 022 3001
Terminación de engaste
Macho
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: 10 A
Contactos: 22
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Placa de retención
UIC-POWER70-CC-INSERTO MACHO
Artículo nº: 09 58 001 9914
Poliamida (PA)
Negro
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Placa de retención
UIC-POWER70-CC-INSERTO FEMEA
Artículo nº: 09 58 001 9913
Poliamida (PA)
Negro
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
UICIT_PL 8/8_KIT
Artículo nº: 19 58 016 1031
Macho
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Negro
Contactos: 16
Aleación de cobre Chapado en oro
Sección de conductor: 0.08 ... 0.21 mm²
Corriente nominal: 1 A
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
UICIT_PL_8/16_KIT
Artículo nº: 19 58 024 1031
Macho
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Negro
Contactos: 24
Aleación de cobre Chapado en oro
Sección de conductor: 0.08 ... 0.21 mm² Data 1 mm² Señal
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
UICIT_PL 8_KIT
Artículo nº: 19 58 008 1031
Macho
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Negro
Contactos: 8
Aleación de cobre Chapado en oro
Sección de conductor: 0.08 ... 0.21 mm²
Corriente nominal: 1 A
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
UIC-POWER70- KIT PLUGUE-MC-AG-CGM
Artículo nº: 09 58 006 0021
Con prensaestopa
Macho
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Negro
Contactos: 6
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm² Señal 1.5 ... 10 mm² Power
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
1
2
3
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Serie - Descendente
Tipo de capota/base - Descendente
Descripción de capota/base - Descendente
Número de contactos - Descendente
Método de terminación - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 70 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0