Soluciones personalizadas
Subcategorías
Filters
  • Campo de aplicación
    Select a value Reset filter
    • DC güç çıkışı
      2
    • Güç kabloları
      51
    • fren bağlantısını tutmak için
      24
    • hibrit fonksiyon için
      54
    • kodlayıcı bağlantısı için
      21
    • motor bağlantısı için
      37
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • + 2x (2x 0,75 mm²)
      6
    • 1x 2x 0,5 mm²
      12
    • 2x 0,5 mm²
      12
    • 2x 1,5 mm²
      8
    • 2x 2,5 mm²
      8
    • 2x 4 mm²
      8
    • 2x AWG 20 + 8x AWG 24
      13
    • 3G 1,5 mm²
      4
    • 3G 2,5 mm²
      4
    • 3G 4 mm²
      4
    • 3x 0,75 mm2 + 4x 0,34 mm2
      6
    • 3x 0,75 mm2 + 8x 0,34 mm2
      6
    • 3x 1,5 mm2
      8
    • 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
      30
    • 3x 2,5 mm²
      4
    • 3x AWG 18 + 16x AWG 22
      12
    • 3x AWG 18 + 8x AWG 22
      12
    • 4G 1,5 mm²
      8
    • 4G 2,5 mm²
      8
    • 4G 4 mm²
      4
    • 4G 6 mm²
      32
    • 4x 1,5 mm²
      14
    • 4x 2,5 mm²
      22
    • 4x 4,0 mm²
      10
    • 5x 1,5 mm²
      8
    • 6x 1,5 mm²
      2
    • 6x 2x 0,25 mm²
      11
    • 6x 2x 0,34 mm²
      10
    • CH [>2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
      24
  • Diámetro exterior de hilo
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1,6 mm
      2
    • ≤ 2,6 mm
      2
    • ≤ 2,8 mm
      1
  • Grupo de aislamiento
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      11
  • Diámetro de cable
    Select a value Reset filter
    • 2,9 ... 5,1 mm
      2
    • 4 ... 8 mm
      2
    • 5,8 ... 13,5 mm
      1
    • 6,8 ... 12,5 mm
      1
    • 6 ... 8 mm
      5
  • Conector 2
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 kutup
      24
    • 12 kutup
      21
    • 4 kutup
      11
    • 6 kutup
      12
    • 7 kutup
      10
    • Dişi
      66
    • Dişi Açılı
      12
    • Han-Compact® Seyyar gövde
      18
    • Han® Q 4/2 Dişi
      18
    • Kablo uç yüksükleri
      20
    • LP 14 + 3 kutup
      10
    • M12
      22
    • M16
      35
    • M17
      11
    • M23
      10
    • Yandan Girişli
      8
    • Yuvarlak (dişi) 9 pimli
      12
    • Üstten girişli
      8
387 products (of 387)
1/13
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0