Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
21
Accessories
3
Part number: 21 03 381 6816
har-speed M12 gender changer Push Pull
har-speed M12 gender changer Push Pull

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Gender changer
Panel feed through
Female
Zinc die-cast
Notes
Compare
Part number: 21 03 381 6816
har-speed M12 gender changer Push Pull
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
21
Accessories
3
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Azonosítás PushPull
  • 1. csatlakozó
    Anya
    8 pólus
    X kódolás
  • Tartozék típusa Anya-apa átalakító
  • A tartozék leírása Fali átvezetés
Verzió
  • Fajta Anya
  • Kódolás X kódolás
  • Rögzítés típusa
    PushPull
    Csavaros rögzítés
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 0,5 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Arany nikkelre Illeszkedő oldal
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött cink
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
    Naftalin
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-109
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140236691
  • ETIM EC001264
  • eCl@ss 27440190 Industry connector (unspecified)
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare