매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
2
Tools
3
Accessories
1
품번들: 17 22 125 1102
har-bus HM Federl. Typ B25, m. Schirmbl.
har-bus HM Federl. Typ B25, m. Schirmbl.

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
암형 커넥터
압입 단말결선
정격 전류: ‌1 A
접점: 125
앵글형
구리 합금
Ni 귀금속 도금 체결 측면, Ni 터미네이션 사이드
성능 레벨: 1
열가소성 수지, 유리섬유 충전
베이지색
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
품번들: 17 22 125 1102
har-bus HM Federl. Typ B25, m. Schirmbl.
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
2
Tools
3
Accessories
1
제품 상세 정보
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-bus® HM
  • Identification Type B25
  • Element Female connector
  • Description of the contact Angled
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Shielding With upper shield
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 125
  • Pack contents Tube
Technical characteristics
  • Contact rows 7
  • Contact spacing (termination side) 2 mm
  • Contact spacing (mating side) 2 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Data rate ≤ 2,500 Mbit/s
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 93.75 N
  • Withdrawal force ≥ 18.75 N
  • Performance level 1
  • Test voltage Ur.m.s. 0.75 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.4 mm
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) Beige
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 20 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140198357
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다