Matching Products
Matching Products NEW
系统电缆
47
Part number: 09 07 006 2010 0
har-SAB M8/8/3p M12/12p
har-SAB M8/8/3p M12/12p

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Distribution boxes
Master cable M12, 12 poles, With LED green/yellow
Number of contacts: 3
Total number of ports: 8
Notes
Compare
Part number: 09 07 006 2010 0
har-SAB M8/8/3p M12/12p
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
系统电缆
47
Product Details
标识
  • 系列 圆形连接器 M8
  • 原件 配电箱
  • 规格
    主电缆 M12,12 针
    带绿色/黄色LED
版本
  • 端口总数 8
  • 针数 3
技术参数
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 额定电压
    ‌ 10 V DC
    ‌ 30 V DC
  • 极限温度 -25 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 每个端口的通道数量 2
  • 电路逻辑 PNP
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 123 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85371098
  • GTIN 5713140382909
  • ETIM EC002585
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
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
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare