Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
System Cables
36
Part number: 21 03 353 2C00
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Panel feed through
With conductors, for front mounting
‌50 cm
Notes
Compare
Part number: 21 03 353 2C00
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
2
System Cables
36
Product Details
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Trecere prin panou
  • Specificație
    Cu conductori
    pentru montaj frontal
Versiune
  • Gen Mamă
  • Ecranare Neecranat
  • Număr de contacte 12
  • Codificare codificare A
  • Tip blocare Blocare cu şurub
  • Detalii Fără piuliță de blocare
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,13 mm²
  • Secţiunea transversală a conductorului AWG 26
  • Curent nominal ‌ 1,5 A
  • Tensiune nominală 30 V
  • Tensiune de impuls nominală 1,5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ‌2 Nm Piuliţă de blocare
  • Temperatura de limitare -30 ... +80 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67 stare cuplată
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
  • Lungimea conductorului ‌ 50 cm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamidă (PA)
  • Material (contacte) Alamă
  • Suprafaţă (contacte) Au peste Ni Partea de cuplare
  • Material (carcasă/priză) Zinc turnat sub presiune
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-101
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 35,067 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140137998
  • eCl@ss 27.440.103,00