Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
7
Osa number: 09 65 369 6711
DSUB SV MA SSDP STR29 25P PL2 GC M3 HT
DSUB SV MA SSDP STR29 25P PL2 GC M3 HT

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌6.5 A
Male
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PCT), Shell: steel, nickel plated
Grey
Contacts: 25
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Osa number: 09 65 369 6711
DSUB SV MA SSDP STR29 25P PL2 GC M3 HT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
7
toote detailid
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Standard
  • Prvek Connector
  • Popis kontaktu
    Stamped
    Straight
Verze
  • Způsob připojení Reflow soldering termination (THR)
  • Provedení Male
  • Velikost D-Sub 3
  • Typ připojení
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Počet kontaktů 25
  • Délka zakončení 2.9 mm
  • Upevnění PCB With board locks
  • Způsob zajišťování Fixing flange with thread M3
Technické vlastnosti
  • Vzdálenost mezi řadami 2.84 mm
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.76 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 6.5 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Připojovací síla ≤ 83 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Úroveň vlastností
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Spojovací cykly ≥ 250
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina II (400 ≤ CTI < 600)
  • Tloušťka PCB ≥1.6 mm
  • Instalační výška ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging No
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PCT)
    Shell: steel, nickel plated
  • Barva (vložka) Grey
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Noble metal over Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 12.05 g
  • Země původu Romania
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140078949
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

PCB Multi ECAD Data

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare