Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
5
Part number: 09 65 161 6713
DSUB SV MA SSDP STR 09P PL2 GC SLK 4-40
DSUB SV MA SSDP STR 09P PL2 GC SLK 4-40

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌6.5 A
Male
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Black
Contacts: 9
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 65 161 6713
DSUB SV MA SSDP STR 09P PL2 GC SLK 4-40
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
5
Product Details
Identificação
  • Categoria Connectors
  • Série D-Sub
  • Identificação Standard
  • Elemento Connector
  • Descrição do contato
    Stamped
    Straight
Versão
  • Método de terminação Wave soldering termination
  • Gênero Male
  • Tamanho D-Sub 1
  • Tipo de conexão
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Número de Pólos 9
  • Comprimento de terminal 3.7 mm
  • Fixação do PCB With board locks
  • Tipo de trava Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Características técnicas
  • Distância entre fileiras 2.84 mm
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2.74 mm
  • Corrente Nominal ‌ 6.5 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto ≤0.4 Nm Locking screw
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 30 N
  • Força de retirada
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Nível de desempenho
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ≥1.6 mm
  • Altura de instalação ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging No
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Cor (inserto) Black
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos) Noble metal over Ni
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exceções RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 7 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140076990
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare