Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Nachfolgeprodukte
1
Zubehör
4
Ersatzteil
2
Module
259
Artikelnummer: 09 14 024 0313
Gelenkrahmen 24B für 6 Module (a..f)
Gelenkrahmen 24B für 6 Module (a..f)

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Gelenkrahmen
für 6 Module, a ... f
Baugröße: 24 B
Notiz
Vergleichen
Bitte diesen Artikel nicht mehr für neue DesignIns verwenden. Sie können den Nachfolger 09140240371 verwenden.
Artikelnummer: 09 14 024 0313
Gelenkrahmen 24B für 6 Module (a..f)
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Nachfolgeprodukte
1
Zubehör
4
Ersatzteil
2
Module
259
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe Han-Modular®
  • Zubehörtyp Gelenkrahmen
  • Zubehörbeschreibung
    für 6 Module
    a ... f
  • Merkmale
    Leiterquerschnitt PE (Leistungsseite) 4 ... 10 mm²
    Leiterquerschnitt PE (Signal) 1 ... 2,5 mm²
Ausführung
  • Baugröße 24 B
Technische Kennwerte
  • Abisolierlänge 8 ... 10 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zink-Druckguss
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Nettogewicht 75 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140021327
  • ETIM EC002312
  • eCl@ss 27440206 Modulträgerrahmen für Industriesteckverbinder
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 04
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen