Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Numer Katalogowy: 21 34 990 0597 040
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 4,0m
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 4,0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 4 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 34 990 0597 040
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 4,0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
1
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category 系統佈線
  • Series
    圓形連接器 7/8"
    圓形連接器 7/8ʺ
  • Element 電纜組裝
  • Specification 預裝一端
  • Connector 1
    7/8"
    7/8ʺ
    母頭 彎式
  • Type of cable 銅質電纜 (圓型)
Version
  • Cable length 4 m
  • Number of cores 5
  • Core structure
    5x 1,5 mm²
    PE (terra)
  • Number of contacts 5
  • Number of power contacts 4
  • Number of special contacts 1
  • Specification of special contacts 接地針
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grigio
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Tjeckien
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140236967
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare