Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
20
Tools
2
Accessories
12
Hoods/Housings
14
Objednací číslo: 09 06 016 3302
DIN-Power universal adapter
DIN-Power universal adapter

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Rozdělovač
Krimpování
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 09 06 016 3302
DIN-Power universal adapter
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
20
Tools
2
Accessories
12
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
14
Detaily produktu
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série DIN 41612
  • Identificação Tipo F
  • Elemento Distribuidor
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Tipo de conexão Cabo a cabo
  • Fixação do PCB Com flange de fixação
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 5.08 mm
  • Corrente Nominal Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distância de folga ≥ 1.6 mm
  • Distância de escoamento ≥ 3 mm
  • Resistência de isolamento >1012 Ω
  • Resistência de contato ≤ 15 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Teste a tensão Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    2.5 kV (contact-ground)
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Propriedades do material
  • Material (inserto) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Cor (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Lead
    Nickel
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificação ferroviária F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140010901
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte