Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 18 243 0100 063
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.1M
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.1M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (flat)
Cable length: 0.1 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Part number: 33 18 243 0100 063
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.1M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série SEK
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 SEK Conector fêmea
  • Conector 2 SEK Conector fêmea
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (plano)
Versão
  • Comprimento do cabo 0,1 m
  • Número de núcleos 10
  • Estrutura central AWG 28/7
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Cinza
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Trióxido de antimônio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 11 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140258006
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare