Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
11
Objednací číslo: 09 19 506 6824
SEK mezz Fe 6P THT 2.9mm PL2
SEK mezz Fe 6P THT 2.9mm PL2

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Zásuvka
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR), Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: ‌1 A
Kontakty: 6
Přímé provedení
Slitina mědi
Sn na Ni Na straně připojení, Au na Pd/Ni Na straně konektoru
Úroveň vlastností: 2
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Černá
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 19 506 6824
SEK mezz Fe 6P THT 2.9mm PL2
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
11
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK Mezzanine
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method
    Reflow soldering termination (THR)
    Wave soldering termination
  • Connection type
    PCB to PCB
    Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 6
  • Termination length 2.9 mm
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • Insertion force ≤ 12 N
  • Withdrawal force ≤ 12 N
  • Performance level 2
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Pd/Ni Mating side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 2.12 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140212268
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte