Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 45 525 0021
Han3A RJ45 Hybrid PFT housing plastic
Han3A RJ45 Hybrid PFT housing plastic

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
incl. flat seal, for direct device integration
Material (hood/housing): Thermoplastic
Black
Notes
Compare
Part number: 09 45 525 0021
Han3A RJ45 Hybrid PFT housing plastic
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® 3 A RJ45 híbrido
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base
    con junta plana
    para integración directa de dispositivos
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Color (capota/base) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 11,1 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140060975
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare