Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 37 520 0F02 050
M17 FE str molded 17p PUR open end,5m
M17 FE str molded 17p PUR open end,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 21 37 520 0F02 050
M17 FE str molded 17p PUR open end,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M17
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M17 Sobreinjetado
    Fêmea Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Número de núcleos 17
  • Estrutura central 17x AWG 22
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 2 A
  • Tensão Nominal 60 V
  • Limitação de temperatura -20 ... +80 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Preto
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 566 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140240803
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line