Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 06 001 9905
DIN-Power coding pin D20
DIN-Power coding pin D20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Coding pin
Suitable for shell housing D 20/2 and D 20/4
Thermoplastic
Black
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 06 001 9905
DIN-Power coding pin D20
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série DIN 41612
  • Tipo de acessório Pino de codificação
  • Descrição do acessório Adequado para base em concha D 20/2 e D 20/4
  • Características livre de chumbo
Versão
  • Detalhes Solicite 13 peças por código comb
Características técnicas
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Thermoplastic
  • Cor (acessórios) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
Especificações e aprovações
  • Classificação ferroviária F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 500
  • Peso líquido 0,05 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140010444
  • ETIM EC002311
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare