myHARTING Login
Konfiguratory
Products
Products
eShop News
Connettori Industriali / Han
®
Switch Ethernet Industriali
connettori da PCB
Operator interfaces
Interface connectors
Circular connectors
System cabling
Charging equipment for Electromobility
Tools
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
Interface connectors
D-Sub Subminiature D connectors
...
PCB connectors
Connector Filter
09 64 424 7212
Numer Katalogowy: 09 64 424 7212
37 way RA Male 47 BLnut4
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącze
Lutowane na fali
Prąd znamionowy: 7.5 A
Męski
Rozmiar: D-Sub 4
Żywica termoplastyczna (PCT), Stal platerowana
Filtr C 47 pF ±20% @ ≤100 V
Kontakty: 37
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 64 424 7212
37 way RA Male 47 BLnut4
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identification
Category
连接器
Series
D-Sub
Identification
过滤器
Element
连接器
Description of the contact
车削
弯式
Version
Termination method
波峰焊接接线方式
Gender
公头
Size
D-Sub 4
Filter
C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
Number of contacts
37
PCB fixing
带框架
带锁板扣
Locking type
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Technical characteristics
Rated current
7.5 A
Insulation resistance
>10
9
Ω
Contact resistance
≤ 10 mΩ
Tightening torque
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Limiting temperature
-20 ... +125 °C
Performance level
2
符合 CECC 75301-802 标准
Mating cycles
≥ 250
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂(PCT)
电镀钢
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS exemptions
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
DIN 41652
Commercial data
Packaging size
25
Net weight
38.68 g
Country of origin
捷克
European customs tariff number
85322400
GTIN
5713140076549
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
Downloads
Download Package
Documentation
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
IGES
STEP
WRL
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
PCB Multi ECAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Ściągnij
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Ściągnij
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare